SB-8ESCD8A9L32SX
-
耦合连接器
1244949
M40,耦合连接器,应用: 混合式, 系列: SB,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 4+4+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 9 mm ... 14 mm, 编码: CAT5,编码2, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
CAT5数据接口,可用于最高100 Mbps
采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
防插错机械编码
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案