SB-8EPDD8A9L32S
-
耦合连接器
1623716
M40,耦合连接器,应用: 混合式, 系列: SB,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 2+4+4+PE,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 9 mm ... 14 mm, 编码: Hiperface DSL,编码2
M40,耦合连接器,应用: 混合式, 系列: SB,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 2+4+4+PE,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 9 mm ... 14 mm, 编码: Hiperface DSL,编码2
| 订货信息: | 压接插针,2x Ø 0,8 mm,4x Ø 1 mm,5x Ø 2 mm,单独订购 |
| 产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
| 绝缘体 | |
| 编码 | Hiperface DSL,编码2 |
| 连接方式 | 压接 |
| 触点类型 | 针式插头 |
| 应用 | 混合式 |
| 位数 | 11 |
| 连接图表 | 2+4+4+PE |
| 安装高度 | 2000 m (根据DIN EN 606664-1,300 V时为4000 m) |
| 号码 (功率触点) | 5 |
| 接点直径 (功率触点) | 3.6 mm |
| 李兹线 最小横截面 (功率触点) | 2.5 mm² |
| 李兹线 最大横截面 (功率触点) | 16 mm² |
| 额定电流 插针 (功率触点) | 70 A (适用于最大导线横截面) |
| 标称工作电压 插针 (功率触点) | 630 V AC |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 号码 (信号触点) | 6 |
| 接点直径 (信号触点) | 1 mm |
| 李兹线 最大横截面 (信号触点) | 1.5 mm² |
| 额定电流 插针 (信号触点) | 8 A (适用于最大导线横截面) |
| 标称工作电压 插针 (信号触点) | 500 V AC |
| 额定浪涌电压 | 1.5 kV |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 外壳 | |
| 型号 | 悬空对插式壳体 |
| 螺纹类型 | M40 |
| 类型 | 直头 |
| 锁紧方式 | 用于标准和SPEEDCON连锁 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 材料 (外壳) | CuZn (旋转部件) |
| GD-Zn (压铸部件) | |
| 材料 (螺钉连接) | CuZn |
| 保护等级 (插拔式) | IP68/IP69K |
| 密封件 | |
| 电缆外径 | 9 mm ... 14 mm |
| 密封材料 | FKM |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 115 °C (参见温度负荷曲线) |
| 订货号 | 1623716 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | ABRCEG |
| GTIN | 4055626194837 |
| 单件重量(含包装) | 22.22 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |