SB-8EPCA8A9L32SX
-
耦合连接器
1244875
M40,耦合连接器,应用: 混合式, 系列: SB,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 4+4+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 9 mm ... 14 mm, 编码: CAT5,编码1, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
| 订货信息: | 压接插针,4 x Ø .8 mm,4 x Ø 1 mm,5 x Ø 3.6 mm,单独订购 |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
| • 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
| • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
| • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
| • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
| • 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
| • 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
| • 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
| • 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
| • 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
| • 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 | |
| • 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
| • 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
| • 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
| 绝缘体 | |
| 数据率 | 100 Mbps |
| 编码 | CAT5,编码1 |
| 材料 (绝缘体) | PA 6.6 |
| 插/拔周期 | 100 |
| 连接方式 | 压接 |
| 触点类型 | 针式插头 |
| 应用 | 混合式 |
| 位数 | 13 |
| 连接图表 | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
| 安装高度 | 2000 m (根据DIN EN 606664-1,300 V时为4000 m) |
| 号码 (功率触点) | 5 |
| 接点直径 (功率触点) | 3.6 mm |
| 李兹线 最小横截面 (功率触点) | 2.5 mm² |
| 李兹线 最大横截面 (功率触点) | 16 mm² |
| 额定电流 插针 (功率触点) | 70 A (适用于最大导线横截面) |
| 标称工作电压 插针 (功率触点) | 630 V AC (过电压类别III/3) |
| 850 V DC (过电压类别II/3) | |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 号码 (数据触点) | 4 |
| 接点直径 (数据触点) | 0.8 mm |
| 李兹线 最大横截面 (数据触点) | 0.5 mm² |
| 额定电流 插针 (数据触点) | 3.6 A (适用于最大导线横截面) |
| 标称工作电压 插针 (数据触点) | 50 V AC/DC (触点5 ... 8) |
| 额定浪涌电压 | 1.5 kV |
| 过电压等级 | II, III |
| 污染等级 | 3 |
| 号码 (信号触点) | 4 |
| 接点直径 (信号触点) | 1 mm |
| 李兹线 最大横截面 (信号触点) | 1.5 mm² |
| 额定电流 插针 (信号触点) | 8 A (适用于最大导线横截面) |
| 标称工作电压 插针 (信号触点) | 500 V AC/DC (触点 1 ... 4) |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 外壳 | |
| 型号 | 悬空对插式壳体 |
| 螺纹类型 | M40 |
| 类型 | 直头 |
| 锁紧方式 | 用于标准和SPEEDCON连锁 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 材料 (外壳) | CuZn (旋转部件) |
| GD-Zn (压铸部件) | |
| 材料 (螺钉连接) | CuZn |
| 保护等级 (插拔式) | IP68/IP69K |
| 密封件 | |
| 电缆外径 | 9 mm ... 14 mm |
| 密封材料 | FKM |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 115 °C (参见温度负荷曲线) |
| 订货号 | 1244875 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABRCEG |
| 产品关键代码 | ABRCEG |
| GTIN | 4063151411336 |
| 单件重量(含包装) | 495.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 406.442 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
KC-88014448/1,00 - 混合线缆 1627298
-
KC-88014448/20,00 - 混合线缆 1627299
-
PROT-M40-PW-OT-IP20 - 塑料保护盖 1577212
-
SB-10KP0,50-1,50 - 压接插针 1244925
-
SB-36KP1,50-6,00 - 压接插针 1244894
-
SB-36KP6,00-10,00 - 压接插针 1244895
-
SB-36KP16,00 - 压接插针 1244896
-
ST-10KP0,06-1,00 - 压接插针 1243215
-
SH-08KP0,06-0,34 - 压接插针 1244458
-
SH-08KP0,34-0,50 - 压接插针 1244459
-
SM-Z0025 - 颜色编码 1620558
-
SM-Z0026 - 颜色编码 1620559
-
SM-Z0027 - 颜色编码 1620560
优势
仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
CAT5数据接口,可用于最高100 Mbps
防插错机械编码
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案