WP-CN PA PG16 - 埋头螺母
WP-CN PA PG16
-
埋头螺母
3241141
埋头螺母, 线程 Pg16, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
扁平螺母
螺纹类型
Pg16
尺寸
高度
6 mm
连接侧螺纹类型
Pg16
材料规格
标识材料
纤维增强型聚碳酸酯光纤
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 100 °C
商业数据
订货号
3241141
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AF7DSA
产品关键代码
AF7DSA
GTIN
4046356785471
单件重量(含包装)
3.1 g
单件重量(不含包装)
3.099 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.062千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
聚酰胺埋头螺母用于在钻孔无螺纹的情况下锁紧保护软管的螺纹连接。
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助