WP-CN PA M40 BK - 埋头螺母
WP-CN PA M40 BK
-
埋头螺母
3241237
埋头螺母, 线程 M40, 颜色: 黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
扁平螺母
螺纹类型
M40
尺寸
高度
7 mm
连接侧螺纹类型
M40
材料规格
标识材料
纤维增强型聚碳酸酯光纤
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 100 °C
商业数据
订货号
3241237
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
AF7DSA
产品关键代码
AF7DSA
GTIN
4046356868174
单件重量(含包装)
6.514 g
单件重量(不含包装)
6.514 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
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
0.343千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
聚酰胺埋头螺母用于在钻孔无螺纹的情况下锁紧保护软管的螺纹连接。
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助