WP-CN BRASS PG16 - 埋头螺母
WP-CN BRASS PG16
-
埋头螺母
3241155
埋头螺母, 线程 Pg16, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
扁平螺母
螺纹类型
Pg16
尺寸
高度
3 mm
连接侧螺纹类型
Pg16
材料规格
标识材料
铜镀镍
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 200 °C
商业数据
订货号
3241155
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AF7DSA
产品关键代码
AF7DSA
GTIN
4046356785617
单件重量(含包装)
4.97 g
单件重量(不含包装)
4.6 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
dd0d3270-f1e8-4466-9ea5-a7e4d7183222
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.121千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
黄铜埋头螺母用于在钻孔无螺纹的情况下锁紧保护软管的螺纹连接。
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助