CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8
-
转换工具包
1208241
安装套件,适用于CF 1000-1,5(至序列号160591),用于符合DIN 46228-4: 2017-05标准要求的绝缘套管,横截面范围:2.5 mm2,剥线长度:8 mm
安装套件,适用于CF 1000-1,5(至序列号160591),用于符合DIN 46228-4: 2017-05标准要求的绝缘套管,横截面范围:2.5 mm2,剥线长度:8 mm