CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8
-
转换工具包
1208225
安装套件,适用于CF 1000-1,5(至序列号160591),用于符合DIN 46228-4: 2017-05标准要求的绝缘套管,横截面范围:0.25-0.34 mm2,AWG 24-22,剥线长度:8 mm
安装套件,适用于CF 1000-1,5(至序列号160591),用于符合DIN 46228-4: 2017-05标准要求的绝缘套管,横截面范围:0.25-0.34 mm2,AWG 24-22,剥线长度:8 mm