ILC 191 ME/INC
-
控制器
2700075
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 控制器 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 显示器 | |
| 诊断显示 | 否 |
| 处理器 | AlteraNios® II 64 MHz |
| IEC 61131运行时系统 | |
| 程序内存 | 1 Mbyte |
| 保留数据存储器 | 48 千字节kByte (NVRAM) |
| 数据存储系统 | 1 Mbyte |
| 数据块数 | 取决于数据存储器 |
| 控制任务的数量 | 8 |
| 系统限制 | |
| 过程数据量 (INTERBUS输入/输出数据) | 最大 4096 位 (INTERBUS) |
| 过程数据量 (Modbus/TCP客户端) | 最大 32768 位 (内部Modbus/TCP客户端) |
| 支持的设备数目 (INTERBUS) | 最大 128 |
| Modbus/TCP客户端数目 | 最大 16 高于FW 4.42 |
| 可连接本地总线设备的数量 (INTERBUS) | 最大 63 (注意电流损耗) |
| 带参数通道的设备数目 | 最大 24 |
| 所支持的带远程总线分支的分支终端数目 | 最大 3 |
| PROFINET | |
| 设备功能 | PROFINET设备 |
| 功能 | |
| 诊断显示 | 否 |
| 冗余功能 | 否 |
| 安全功能 | 否 |
| 功能 | |
| 编程工具 | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| 支持的编程语言 | 编程符合IEC 61131-3标准 |
| 系统要求 | |
| 组态工具 | Config+版本1.01或更高 |
| 诊断工具 | DIAG+ |
| 运行时间系统 | eCLR |
| 应用接口 | OPC |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 额定条件下的最大功耗 | 最大 8.4 W |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 残波 | ± 5 % |
| 典型电流耗量 | 350 mA |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 是 |
| 实时时钟描述 | 已集成(缓冲可充电电池) |
| 电位 | |
| 电源电压 | 7.5 V DC ±5 % |
| 电源 | 最大 0.8 A DC (注意降容) |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 0.5 A DC (注意降容) |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
| 电流消耗 | 最大 8 A DC |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A (UM +US) |
| 电流消耗 | 最大 8 A DC |
| 编码器 | |
| 输入名称 | 编码器输入 |
| 输入数量 | 2 (3线圈,非对称) |
| 输入电压范围,"1"信号 | 5 V DC ... 24 V DC |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | EN 61131-2型 1个NPN/PNP |
| 输入数量 | 8 |
| 连接方式 | Inline电位分配器 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 输入电压范围 | -0.5 V ... 30 V |
| 输入电压范围,"0"信号 | -0.5 V ... 5 V |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V ... 30 V |
| 典型响应时间 | 最小 3 ms |
| 计数器: | |
| 输入名称 | 计数器输入,用于24 V信号 |
| 输入数量 | 2 |
| 输入电压范围,"1"信号 | 5 V DC ... 24 V DC |
| 输入频率 | 200 kHz |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 输出数目 | 4 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| 抗持续反向电压 | 最大 500 mA |
| 脉冲方向 | |
| 输出名称 | 5 V信号的脉冲方向输出 |
| 脉冲输出数目 | 2 (可用作脉宽调制的替代选项) |
| 输出电压 | 5 V |
| 最大频率 | 150 kHz |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| Web服务器 | 是 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| 总线系统 | RJ45 |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| INTERBUS本地总线(主站) | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBaud / 2 MBaud (可切换) |
| 参数化/操作/诊断 | |
| 总线系统 | RS-232 |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 6位MINI DIN插座(PS/2) |
| 传输速度 | max. 115,2 kBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 通道数目 | 1 |
| RS-422/-485 | |
| 总线系统 | RS-485/-422 |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 4位,适用于全双工 |
| 2位,适用于半双工 | |
| 宽度 | 164 mm |
| 高度 | 136.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 冲击 | 25g,符合IEC 60068-2-27标准1 |
| 振动(操作) | 5g |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 静电放电(ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 标准B ,±6 kV触点放电,±8 kV空气放电 |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 电磁场 EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 标准A,场强: 10 V/m | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 快速瞬态(脉冲) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 标准A ,所有接口 ±1 kV标准B ,所有接口 ±2 kV | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 瞬态过电压(浪涌) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 标准B ,电源线DC: 0.5kV/0.5kV(对称/不对称) ,现场总线电缆屏蔽1 kV | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 馈电线感应干扰 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 标准A,测试电压10 V | |
| 噪音排放测试符合EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 级 A |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2700075 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRAAAA |
| 产品关键代码 | DRAAAA |
| GTIN | 4046356479103 |
| 单件重量(含包装) | 607.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 450 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
SD FLASH 512MB - 程序/组态存储器 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - 程序/组态存储器 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - 程序/组态存储器 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - 程序/组态存储器 2701801
-
SD FLASH 2GB - 程序/组态存储器 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - 程序/组态存储器 2701190
-
AX OPC SERVER - 驱动程序和接口软件 2985945
-
IPASSIGN - 软件 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 驱动程序和接口软件 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 驱动程序和接口软件 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 驱动程序和接口软件 2402686
优势
网络服务器、FTP服务器和闪存文件系统
内置快速计数器和增量式编码器输入
内置脉冲/方向/PWM接口
集成了RS-485/RS-422接口
支持众多协议,如HTTP,FTP,SNTP,SNMP,SMTP,SQL,MySQL,等等
Modbus/TCP服务器
大型程序存储器和大功率存储器 (1024 kB/1024 kB)
Modbus/TCP-Client
PROFINET-Device
HTML 5
使用PC Worx EXPRESS(IEC61131-3)进行工程