ILC 170 ETH 2TX
-
控制器
2916532
产品详情
| 产品类型 | 控制器 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 显示器 | |
| 诊断显示 | 否 |
| IEC 61131运行时系统 | |
| 程序内存 | 512 千字节kByte |
| 保留数据存储器 | 48 千字节kByte (NVRAM) |
| 数据存储系统 | 512 千字节kByte |
| 数据块数 | 取决于数据存储器 |
| 控制任务的数量 | 8 |
| 系统限制 | |
| 过程数据量 (INTERBUS输入/输出数据) | 最大 4096 位 (INTERBUS) |
| 支持的设备数目 (INTERBUS) | 最大 128 |
| 可连接本地总线设备的数量 (INTERBUS) | 最大 63 (注意电流损耗) |
| 带参数通道的设备数目 | 最大 24 |
| 所支持的带远程总线分支的分支终端数目 | 最大 3 |
| PROFINET | |
| 设备功能 | PROFINET设备 |
| 功能 | |
| 诊断显示 | 否 |
| 冗余功能 | 否 |
| 功能 | |
| 编程工具 | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| 系统要求 | |
| 组态工具 | Config+版本1.01或更高 |
| 诊断工具 | DIAG+ |
| 运行时间系统 | eCLR |
| 应用接口 | OPC |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 额定条件下的最大功耗 | 最大 5 W |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 残波 | ± 5 % |
| 最大电流耗量 | 870 mA (370 mA通信电源+500 mA模拟电源) |
| 典型电流耗量 | 210 mA |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 是 |
| 实时时钟描述 | 已集成(缓冲可充电电池) |
| 电位 | |
| 电源电压 | 7.5 V DC ±5 % |
| 电源 | 0.8 A DC (注意降容) |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % |
| 电源 | 0.5 A DC (注意降容) |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2) |
| 电源 | 8 A DC (UM +US) |
| 电流消耗 | 8 A DC |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2) |
| 电源 | 8 A (UM +US) |
| 电流消耗 | 最大 8 A DC |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入数量 | 8 |
| 连接方式 | Inline电位分配器 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 输出数目 | 4 |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS本地总线(主站) | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBaud / 2 MBaud (可切换) |
| 参数化/操作/诊断 | |
| 总线系统 | RS-232 |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 6位MINI DIN插座(PS/2) |
| 传输速度 | max. 115,2 kBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 通道数目 | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| 总线系统 | RJ45 |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 通道数目 | 2 |
| 宽度 | 80 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 冲击 | 25g,符合IEC 60068-2-27标准1 |
| 振动(操作) | 5g |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2916532 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRAAAA |
| 产品关键代码 | DRAAAA |
| GTIN | 4046356174107 |
| 单件重量(含包装) | 378.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 356.1 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
优势
内置可通过WebVisit实现可视化的网络服务器
闪存文件系统
完整的INTERBUS主站(4096 个I/O点)
FTP服务器
支持众多协议,如HTTP,FTP,SNTP,SNMP,SMTP,SQL,MySQL,等等
使用PC Worx EXPRESS(IEC61131-3)进行工程