ILC 150 VLC
-
控制器
2985783
产品详情
| 类型 | 模块 |
| 显示器 | |
| 诊断显示 | 否 |
| IEC 61131运行时系统 | |
| 程序内存 | 典型值 256 千字节kByte (包括数据存储器) |
| 保留数据存储器 | 128 千字节kByte (NVRAM) |
| 数据存储系统 | 256 千字节kByte |
| 数据块数 | 取决于数据存储器 |
| 控制任务的数量 | 1 |
| 系统限制 | |
| 过程数据量 (本地总线) | 最大 4096 位 (INTERBUS) |
| 支持的设备数目 | 最大 63 |
| 可连接本地总线设备的数量 | 63 (注意电流损耗) |
| 带参数通道的设备数目 | 最大 8 |
| 所支持的带远程总线分支的分支终端数目 | 3 |
| 功能 | |
| 诊断显示 | 否 |
| 冗余功能 | 否 |
| 功能 | |
| 编程工具 | Steeplechase VLC 7.2(或更高)Control Designer |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 额定条件下的最大功耗 | 最大 5 W |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 残波 | ± 5 % |
| 典型电流耗量 | 200 mA (无本地总线设备,总线非激活状态) |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 电位 | |
| 电源电压 | 7.5 V DC ±5 % |
| 电源 | 最大 0.8 A DC (注意降容) |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % |
| 电源 | 0.5 A DC (注意降容) |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2) |
| 电源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
| 电流消耗 | 最大 8 A DC |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2) |
| 电源 | 最大 8 A (UM +US) |
| 电流消耗 | 最大 8 A DC |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入数量 | 8 |
| 连接方式 | Inline电位分配器 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 输出数目 | 4 |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS本地总线(主站) | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBaud / 2 MBaud (可切换) |
| 参数化/操作/诊断 | |
| 总线系统 | RS-232 |
| 连接方式 | RS-232-C,6位 MINI-DIN 孔式连接器(PS/2),以太网10/100(RJ45) |
| 传输速度 | 9600 Baud |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 通道数目 | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| 总线系统 | RJ45 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 通道数目 | 1 |
| 宽度 | 80 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 冲击 | 25g,符合IEC 60068-2-27标准1 |
| 振动(操作) | 5g |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2985783 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DRACBA |
| GTIN | 4046356182782 |
| 单件重量(含包装) | 352.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 308.8 g |
| 原产地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS编号: 110-71-4) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |