AXC 1050模块式小型控制器适用于Axioline I/O系统,具有快速、坚固耐用和操作简单的特点,具体来说,它的设计可以满足对最高性能、操作简单性的要求,并可以用于苛刻的工业环境。
AXC F 1050
-
控制器
2404701
产品详情
| 产品类型 | 控制器 |
| 产品系列 | Axiocontrol |
| 类型 | Axioline |
| 保留数据存储器 | 48 千字节kByte (NVRAM) |
| IEC 61131运行时系统 | |
| 程序内存 | 2 Mbyte |
| 数据存储系统 | 2 Mbyte |
| 控制任务的数量 | 8 |
| Axioline | |
| 过程数据量 | 最大 4096 位 (Axioline F本地总线(输入)) |
| 最大 4096 位 (Axioline F本地总线(输出)) | |
| 支持的设备数目 | 最大 63 (每个站) |
| 可连接本地总线设备的数量 | 最大 63 (注意电流损耗) |
| INTERBUS-Master | |
| 过程数据量 (Axioline最大输入数据) | 最大 4096 位 (Axioline F本地总线(输入)) |
| 过程数据量 (Axioline最大输出数据) | 最大 4096 位 (Axioline F本地总线(输出)) |
| 过程数据量 (Modbus/TCP客户端) | 最大 32768 位 (每个站) |
| Modbus/TCP-Client | |
| 过程数据量 | 最大 32768 位 (每个站) |
| PROFINET | |
| 设备功能 | PROFINET 控制器,PROFINET设备 |
| 规范 | Version 2.3 |
| 更新速率 | 最小 32 ms (16个设备) |
| 最小 32 ms (8台设备) | |
| 最小 16 ms (4台设备) | |
| 最小 8 ms (2 台设备) | |
| 最小 4 ms (1 设备) | |
| Conformance Class | A |
| 支持的设备数目 | 最大 16 (在PROFINET控制器) |
| Device ID | 0142hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| 功能 | |
| 支持的编程语言 | 编程符合IEC 61131-3标准 |
| 系统要求 | |
| 组态工具 | Config+版本1.01或更高 |
| 运行时间系统 | eCLR |
| 应用接口 | OPC |
| 额定条件下的最大功耗 | 最大 3 W |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 是 |
| 实时时钟描述 | 25 °C时,1.73 s/天 = 20 ppm |
| 电位 | |
| 保护电路 | 电源的电涌保护; 电子 |
| 极性保护/电源电压; 电子 | |
| 电位: 通信电源UL馈入(Axioline F本地总线UBus的供电由UL提供) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 160 mA (IO和UL = 24 V时,UBus为2 A) |
| 电耗量 | 典型值 125 mA (没有I/O和UL = 24 V) |
| 功耗 | 最大 13.2 W (UBus上施加2.0 A电流,UL = 24 V) |
| 电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
| 电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
| 电源 | 2 A |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| Axioline F插头 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Web服务器 | 是 |
| Axioline F 本地总线 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 总线基础模块 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 服务 | |
| 总线系统 | USB |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | Micro USB B型 |
| 传输速度 | max. 115,2 kBit/s |
| 通道数目 | 1 |
| Ethernet | |
| 总线系统 | RJ45 |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s |
| 通道数目 | 2 |
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 125.9 mm |
| 深度 | 74 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。 |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C 最高可达海拔2000 m |
| -25 °C ... 55 °C 最高可达海拔3000 m | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2,无冷凝,不结冰) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2,无冷凝,不结冰) |
| 冲击力(运行) | 10g (抗冲击测试符合EN 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5g |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 58 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔4500 m) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 静电放电(ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 标准B ,±6 kV触点放电,±8 kV空气放电 |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 电磁场 EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 标准A,场强: 10 V/m | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 快速瞬态(脉冲) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 标准 B,±2 kV | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 瞬态过电压(浪涌) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 标准B ,电源线DC ,±0.5 kV/±0.5 kV(对称/不对称) ,现场总线电缆屏蔽:±1 kV | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 馈电线感应干扰 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 标准A,测试电压10 V | |
| 噪音排放测试符合EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 射频噪音排放EN 55032 B类 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2404701 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRADAB |
| 产品关键代码 | DRADAB |
| GTIN | 4055626426310 |
| 单件重量(含包装) | 248.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 225.6 g |
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
扩展温度范围为 -25 °C ... 60 °C
抗电磁干扰性能增强
2个以太网接口(集成开关)
SD卡最大可达2 GB,用作可选的插拔式参数存储器
通过USB进行组态
集成的UPS不间断电源,用于有针对性地关闭应用程序
可并排安装多达63个AXIO I/O模块
支持多种协议,例如:http、https、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP等
PROFINET控制器(最多16台设备)或PROFINET设备
支持PC Worx Engineer编程