MAX100 PLC 本体自带14点输入,10点继电器输出。内置2个以太网口、支持Modbus RTU/TCP,CANOpen等多种通讯协议。将多种功能集于一身,极大提高了产品的适用性,可满足多样化的应用需求。其特点是支持运动控制功能,内置符合PLCopen标准的运控指令库。
MAX100-24R-CO-AC
-
控制器
1435431
MAX100控制器本体自带14点输入10点继电器输出, AC 220V供电,支持CANopen、Modbus TCP、Modbus RTU 、 Modbus ASCII等多种通信协议。支持本体扩展和左右两侧扩展,模块化的设计和丰富的IO模块,外加标准的IEC61131-3的编程软件使得控制更为简单。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 贸易限制 | |
| CE说明 | 这些产品仅用于欧盟和欧洲经济区范围以外的出口。 |
| 产品类型 | 控制器 |
| 产品系列 | MAX100 |
| 类型 | 模块 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 过电压类别 | II |
| 处理器 | Arm®Cortex®-M7 |
| 闪存 | 32 Mbyte |
| RAM | 32 Mbyte |
| IEC 61131运行时系统 | |
| 程序内存 | 1 Mbyte |
| 保留数据存储器 | 8 kbit |
| 数据存储系统 | 2 Mbyte |
| 功能 | |
| 编程工具 | PC WORX MAX |
| 支持的编程语言 | 指令表(IL) |
| 符号流程图(SFC) | |
| 梯形图(LD) | |
| 功能块图(FBD) | |
| 结构文本(ST) | |
| 系统要求 | |
| 运行时间系统 | eCLR |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 是 |
| 实时时钟描述 | ±129 ppm |
| 电位 | |
| 电源电压 | 220 V AC |
| 电源电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 电流消耗 | < 300 mA |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | EN 61131-2类型1 |
| 输入数量 | 14 (PNP/NPN) |
| 连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
| 连接系统 | 1线制 |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 3.5 mA (典型值) |
| 4.5 mA (最大) | |
| 输入滤波时间 | 3 ms (典型值) |
| 数字量: | |
| 连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 输出数目 | 10 |
| 继电器 | |
| 输出数目 | 10 |
| 连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 触点类型 | N/O触点 |
| 开关电流 | 最大 2 A AC (cos phi = 1,单通道切换电流) |
| 最大 2 A DC (≤30V,阻性负载,单通道切换电流) | |
| 最大 4 A AC (cos phi = 1,通道组总电流) | |
| 最大 4 A DC (≤30V, 阻性负载,通道组总电流) | |
| 切换频率 | 最大 6 (每分钟) |
| 使用寿命,电气方面 | 100000次开关循环 |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 插拔式连接器 | |
| 连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 支持的协议 | Modbus/ASCII |
| Modbus/RTU | |
| Modbus/TCP | |
| CANopen® | |
| MQTT | |
| DHCP | |
| SNTP | |
| RSTP | |
| Ethernet | |
| 总线系统 | RJ45 |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 支持的协议 | Modbus/TCP |
| COM1 | |
| 总线系统 | RS232/RS485(非隔离) |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 传输速度 | 1200 Bit/s ... 115200 Bit/s (可配置) |
| 支持的协议 | Modbus/RTU |
| Modbus ASCII | |
| 透明 | |
| 终端电阻 | 可配置 |
| COM2 | |
| 总线系统 | RS485(隔离) |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
| 传输速度 | 4800 Bit/s ... 115200 Bit/s (可配置) |
| 支持的协议 | Modbus/RTU |
| Modbus ASCII | |
| 透明 | |
| 终端电阻 | 可配置 |
| CAN | |
| 总线系统 | CAN(隔离) |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
| 传输速度 | 50 Bit/s ... 1 Mbit/s (可配置) |
| 支持的协议 | CANopen |
| 自由协议 | |
| 终端电阻 | 可配置 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 157.6 mm |
| 高度 | 105 mm |
| 深度 | 76 mm |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 振动(操作) | 5g |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | EN 61000-6-2:2007 |
| IEC 61000-6-2:2017 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 1435431 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRGAAA |
| 产品关键代码 | DRGAAA |
| GTIN | 4063151809683 |
| 单件重量(含包装) | 640 g |
| 单件重量(不含包装) | 640 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
本体自带14输入10输出
使用标准IEC61131-3(PC WORX MAX)进行编程
2 个以太网接口
1路RS485接口和1路RS232/RS485接口
1路CAN接口
支持Modbus RTU/TCP,CANopen通信协议
内置符合PLCopen标准的运控指令库