SSMK 60X18 - 控制柜标记条
5032439

控制柜标记条,尺寸: 60 x 18 mm,标记范围: 56 x 14 mm, 2个固定孔M3,包括1 x ES-SSMK-GB 60 x 18

产品详情








适配产品



优势

ES‑SSMK...插入式标记可用CMS‑P1‑PLOTTER和CMS‑P1‑PAD模板标记
该种标记方法可保护不受外界影响
底座支架带两个固定孔,可旋入螺钉
控制柜标记包括一个透明的盖帽和一个底座支架
标记后,插入式标签就会插入密封盖中,然后密封盖会被卡接到底座支架上