RC-63P1N320000 - 插芯
RC-63P1N320000
-
插芯
1603640
插芯,M23,位数: 6+3,触点类型: 针式插头,焊接,系列: RC, TU
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插芯
系列
RC
TU
应用
信号
位数
9
连接图表
6+3
编码
N
螺纹类型
M23
电气特性
触点: 触点组1
接点直径
2 mm
额定电流I
N
20 A
额定电压 U
N
150 V
过电压等级
II
污染等级
3
额定浪涌电压
1.5 kV
触点: 触点组2
接点直径
1 mm
额定电流I
N
8 A (适用于最大导线横截面)
额定电压 U
N
150 V
过电压等级
II
污染等级
3
连接数据
连接方式
焊接
材料规格
标识材料 绝缘体
PBT
标识材料 触点
Cu/Zn
标识材料 触点表面
Ni/Au
连接器
旋转方向
标准
机械特性
机械参数
插/拔周期
50
商业数据
订货号
1603640
包装单位
30 pc
最小订货量
30 pc
销售关键代码
ABRAFU
产品关键代码
ABRAFU
GTIN
4046356246422
单件重量(含包装)
6.87 g
单件重量(不含包装)
6.87 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助