RC-12S2N8E0000 - 插芯
RC-12S2N8E0000
-
插芯
1600234
接线方式
插芯,M23,位数: 12,触点类型: 孔式插头,压接,系列: NC, RC, RM, TU, UC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插芯
系列
NC
RC
RM
TU
UC
应用
信号
位数
12
连接图表
12
控制触点数
12
编码
N
螺纹类型
M23
电气特性
触点: 触点组1
接点直径
1 mm
最小横截面
0.22 mm²
最大横截面
0.56 mm²
额定电流I
N
8 A (适用于最大导线横截面)
额定电压 U
N
48 V AC
74 V DC
过电压等级
III
污染等级
3
额定浪涌电压
1.5 kV
连接数据
连接方式
压接
材料规格
标识材料 绝缘体
PA 6.6
标识材料 触点
CuZn
标识材料 触点表面
Ni/Au
连接器
旋转方向
逆向
机械特性
机械参数
插/拔周期
50
商业数据
订货号
1600234
包装单位
1 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ABRAFU
产品关键代码
ABRAFU
GTIN
4046356229227
单件重量(含包装)
9.7 g
单件重量(不含包装)
4.98 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400