HC-M-PN2-MOD-ST-BU - 插芯模块
HC-M-PN2-MOD-ST-BU
-
插芯模块
1674998
HEAVYCON气动模块,针式/孔式,2个连接位
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
HEAVYCON-ADVANCE B6到B24系列外壳以及HEAVYCON B6到B48系列外壳、HC-M-PN...气动针式和孔式插针需要使用HC-M-MHR...铰链式支架(气动针式和孔式插针选配)
产品属性
产品类型
气动插芯,模块化
应用
气动装置
位数
2
连接图表
2
触点编码
1 - 2
模块插槽数目
1
尺寸
尺寸图
宽度
34.2 mm
高度
27.2 mm
长度
14.6 mm
机械特性
压力软管连接的内径
6 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件载体材料
PC
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
安装
组装说明
必须使用HC-CST(1676857)编码针和HC-CBU(1676860)编码插座。连接软管时请注意其最小弯曲半径。
- 将气动插针与模块锁在一起。请从正面将插针插入模块内。
- 请将装有插针的模块置于铰链式支架外壳中。用HC-M-MHR-FIX插入后,铰链式固定支架便已固定(防止打开)。
- 将气动软管从模块背面推至气动插针处。
建议使用带垂直出线的中等大小的模块插槽和插头/法兰式外壳
商业数据
订货号
1674998
包装单位
2 pc
最小订货量
2 pc
销售关键代码
AF7ACB
产品关键代码
AF7ACB
GTIN
4017918146368
单件重量(含包装)
8.3 g
单件重量(不含包装)
8.3 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助