HC-M-HS-MOD-ST - 插芯模块
HC-M-HS-MOD-ST
-
插芯模块
1605000
HEAVYCON插芯模块,针式,2芯,100 A,轴向螺钉连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
安装
组装说明
——使用h >= 72 mm的HC外壳
——接线采用4 mm六角扳手
——轴向螺钉连接仅适用绞线
——仅在无负载/电压时,才能进行插拔连接
轴向连接方法注意事项
在此处特定的导线接线容量是指所使用导线的几何截面积。
应当首先检查与常规的导线接线容量存在极大差异的带几何截面积的导线,而后方可使用。
轴向螺钉连接技术的接线空间符合VDE 0295第5等级规定,适用于品质优良的柔性电缆。必须首先检查电缆结构的差异(如第6等级电缆)。
连接
在安装前必须确保球状螺钉已完全反转到位(针位开启)。 不可扭绞电缆。 线芯必须完全推入针位末端(直到针位完全绝缘为止)。 将线芯保持在此位置并使用内六角扳手加以固定。 在再次连接之前必须切除所需的线芯。 为防止绞线破损,仅可对连接螺钉进行一次紧固。
六角螺钉
SW 4
产品属性
产品类型
模块化插芯
系列
HC-M-HS
应用
电源
位数
2
连接图表
2
触点编码
1 - 2
模块插槽数目
2
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
连接数据
连接技术
连接系统
轴向螺钉连接
导线连接
导线横截面
16 mm² ... 35 mm² (导线横截面规格是指所用导线的几何横截面。)
可连接导线横截面AWG
4 ... 2
紧固扭矩
6 Nm (16 mm²)
7 Nm (25 mm²)
8 Nm (35 mm²)
单根电线的剥线长度
13 mm
尺寸
尺寸图
宽度
34.2 mm
高度
49 mm
长度
29.4 mm
机械特性
最小外壳高度
72 mm
电气特性
额定电压(III/3)
1000 V
额定过电压
8 kV
额定电流
100 A
测试电压
4 kV AC
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1605000
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7ACB
产品关键代码
AF7ACB
GTIN
4017918893293
单件重量(含包装)
70.1 g
单件重量(不含包装)
69.9 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-M-MHR-PE16
-
电缆接线环
1636981
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助