HC-M-HS 200/70-MOD-ST-PE - 插芯模块
HC-M-HS 200/70-MOD-ST-PE
-
插芯模块
1636907
HEAVYCON插芯模块,针式,1芯,轴向螺钉连接,200 A,40 mm
2
... 70 mm
2
,用于PE连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
用于HEAVYCON HC-B6至B48外壳(外壳高度:至少72 mm),需要使用HC-M-MHR...铰接式固定支架,轴向连接使用5 mm内六角扳手
安装
组装说明
——仅可使用柔性导线,
——接线使用5mm六角扳手,
——外壳高度≥72 mm,
——仅在无负载/电压时,才能操作连接器。
轴向连接技术注意事项:
仅适用于绞线。此处给出的导线横截面是指所使用导线的几何横截面。
几何横截面与电缆的额定横截面完全不同,使用前注意区分。
轴向螺钉连接技术的布线空间适用于细绞线,符合VDE0295第5类规定。使用前,必须首先检查电缆结构的差异(例如第6类电缆)。
安装说明
安装前,应确保锥形螺钉是处于松开的状态(夹线块打开)。电缆不能互相缠绕。应将接线插到接线空间的底部(直至绝缘接触到插针)。将线芯固定到位,并用六角扳手拧紧。重新连接前须剪掉之前使用过的那段芯线。连接螺钉只能再拧紧一次,以防拧断绞线。为防止损坏插针,应在距离连接点适当的位置挡住线芯/电缆(例如使用面板开孔)。DIN VDE 0100-520:2003-06中提供如何正确操作的详细说明。该模块不得与HC-B..-TMB-SD-IP65和HC-B..-TMS-SD-IP65保护盖板同时使用。
PE安装板
必须用4个螺钉将PE板牢牢压紧在旋转支架上。一旦该模块已固定在旋转支架上,请先松开PE板的4个螺钉,然后再次将其拧紧。
六角螺钉
SW 5
产品属性
产品类型
模块化插芯
系列
HC-M-HS
应用
PE传输
位数
1
连接图表
PE
模块插槽数目
2
连接数据
连接技术
连接系统
轴向螺钉连接
导线连接
导线横截面
40 mm² ... 70 mm² (导线横截面规格是指所用导线的几何横截面。)
可连接导线横截面AWG
1 ... 00
紧固扭矩
9 Nm (40 ... 50 mm²)
10 Nm (70 mm²)
单根电线的剥线长度
16 mm
尺寸
尺寸图
宽度
34.2 mm
高度
54.5 mm
长度
29.4 mm
机械特性
最小外壳高度
72 mm
电气特性
额定电流
200 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1636907
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7ACB
产品关键代码
AF7ACB
GTIN
4046356095211
单件重量(含包装)
97.6 g
单件重量(不含包装)
97.6 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助