HC-M-HS 200/40-MOD-ST - 插芯模块
HC-M-HS 200/40-MOD-ST
-
插芯模块
1637168
HEAVYCON插芯模块,针式,1芯,轴向螺钉连接,200 A,25 mm
2
... 40 mm
2
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
HC-B6到B48系列外壳必需使用(最小外壳高度为72mm)、 HC-ADVANCE-B6到B24系列外壳,铰链式支架HC-M-MHR...,轴向连接,使用5mm六角扳手
安装
组装说明
——仅可使用柔性导线,
——接线使用5mm六角扳手,
——外壳高度≥72 mm,
——仅在无负载/电压时,才能操作连接器。
轴向连接技术注意事项:
仅适用于绞线。 此处给出的导线横截面是指所使用导线的几何横截面。
几何横截面与额定横截面不同,使用前注意区分。
轴向螺钉连接技术的布线空间适用于细绞线,符合VDE0295第5类规定。使用前,必须首先检查电缆结构的差异。
连接
接线前,应确保锥形螺钉是处于松开的状态(夹线块打开)。 电缆不能互相缠绕。 应将电缆插到接线空间的底部(直至绝缘接触到插针)。 将线芯固定到位,并用套筒扳手拧紧。 重新连接前须剪掉之前使用过的那段线芯。 连接螺钉只能再拧紧一次,以防拧断绞线。 为防止损坏插针,应在距离连接点适当的位置挡住线芯/电缆(如,使用面板开孔)。 DIN VDE 0100-520:2003-06中提供如何正确操作的详细说明。 插芯不能与HC-B..-TMB-SD-IP65 或 HC-B..-TMS-SD-IP65 保护盖同时使用。
六角螺钉
SW 5
产品属性
产品类型
模块化插芯
系列
HC-M-HS
应用
电源
位数
1
连接图表
1
模块插槽数目
2
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
连接数据
连接技术
连接系统
轴向螺钉连接
导线连接
导线横截面
25 mm² ... 40 mm² (导线横截面规格是指所用导线的几何横截面。)
可连接导线横截面AWG
3 ... 2
紧固扭矩
8 Nm (25 mm² ... 35 mm²)
9 Nm (40 mm²)
单根电线的剥线长度
16 mm
尺寸
尺寸图
宽度
34.2 mm
高度
54.5 mm
长度
29.4 mm
机械特性
最小外壳高度
72 mm
电气特性
额定电压(III/3)
1000 V
额定过电压
8 kV
额定电流
200 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1637168
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7ACB
产品关键代码
AF7ACB
GTIN
4046356095372
单件重量(含包装)
71.6 g
单件重量(不含包装)
71.6 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助