HC-M-EMV-MOD-ST - 插芯模块
HC-M-EMV-MOD-ST
-
插芯模块
1678567
HEAVYCON系列M EMC插芯模块,适用于两个HC-M-EMV-ST/3-9.5 EMC插拔式连接器(针式,各4芯)的情况
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
EMC插芯,模块化
系列
HC-M-EMV
应用
数据/信号
连接图表
2
模块插槽数目
2
插槽数目
2
尺寸
尺寸图
宽度
34.2 mm
高度
34 mm
长度
29.4 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件载体材料
PC
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
安装
组装说明
外壳高度≥72 mm。
仅在无负载/电压时,才能进行插拔连接。
用于HC-M-EMV-ST/3-9.5 EMC插拔式连接器的塑料模块
商业数据
订货号
1678567
包装单位
2 pc
最小订货量
2 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF7ACB
产品关键代码
AF7ACB
GTIN
4017918167639
单件重量(含包装)
14.5 g
单件重量(不含包装)
14.5 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助