HC-M-DSUB 09-MOD-BU - 插芯模块
HC-M-DSUB 09-MOD-BU
-
插芯模块
1647543
HEAVYCON孔式插芯模块,D-SUB 9,压接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
安装
组装说明
外壳高度≥52 mm。
仅在无负载/电压时,才能进行插拔连接。 须使用HC-CST(1676857)编码针和HC-CBU(1676860)编码插座。
产品属性
产品类型
模块化插芯
系列
HC-M-DSUB
应用
数据
位数
9
连接图表
9
触点编码
1 - 9
模块插槽数目
1
触点类型
车削
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
连接数据
连接技术
连接系统
压接
导线连接
导线横截面
0.08 mm² ... 0.5 mm²
可连接导线横截面AWG
28 ... 20
单根电线的剥线长度
4.2 mm
尺寸
尺寸图
宽度
34.2 mm
高度
35.2 mm
长度
14.6 mm
机械特性
最小外壳高度
52 mm
接点直径
1 mm
电气特性
额定电压(III/3)
50 V
额定过电压
0.8 kV
额定电流
1 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1647543
包装单位
2 pc
最小订货量
2 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF7ACB
产品关键代码
AF7ACB
GTIN
4017918948788
单件重量(含包装)
30.5 g
单件重量(不含包装)
30.5 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28
-
D-SUB压接插针
1418787
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24
-
D-SUB压接插针
1418788
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助