最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
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
HC-M-08-GBIT-MOD-BU - 插芯模块
HC-M-08-GBIT-MOD-BU
-
插芯模块
1587700
用于千兆位连接器的插座模块(8位;适用于CAT5)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
系列
HC-M-08-GBIT
连接图表
8
模块插槽数目
1
插槽数目
1
尺寸
尺寸图
宽度
34.2 mm
高度
28.1 mm
长度
14.6 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件载体材料
PC
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C (包括针位加热)
安装
组装说明
模块订货号1587726
商业数据
订货号
1587700
包装单位
1 pc
最小订货量
200 pc
销售关键代码
AF7ACB
产品关键代码
AF7ACB
GTIN
4046356527965
单件重量(含包装)
10 g
单件重量(不含包装)
10 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助