HC-M-05-MOD-STZ - 插芯模块
HC-M-05-MOD-STZ
-
插芯模块
1647718
HEAVYCON插芯模块,针式,5芯,弹簧连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
用于HEAVYCON外壳类型B6至B48,需要使用HC-M-MHR...铰接式固定支架
安装
组装说明
外壳高度≥52 mm。
仅在无负载/电压时,才能进行插拔连接。
产品属性
产品类型
模块化插芯
系列
HC-M-05
应用
电源
位数
5
连接图表
5
触点编码
1 - 5
模块插槽数目
1
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
连接数据
连接技术
连接系统
回拉式弹簧连接
导线连接
导线横截面
0.14 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头)
0.14 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
可连接导线横截面AWG
26 ... 14 (带冷压头)
26 ... 14 (带冷压头)
单根电线的剥线长度
8 mm ±1 mm
尺寸
尺寸图
宽度
34.2 mm
高度
35.5 mm
长度
14.6 mm
机械特性
最小外壳高度
52 mm
电气特性
额定电压(III/3)
400 V
额定过电压
6 kV
额定电流
16 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1647718
包装单位
2 pc
最小订货量
2 pc
销售关键代码
AF7ACB
产品关键代码
AF7ACB
GTIN
4017918969554
单件重量(含包装)
18.05 g
单件重量(不含包装)
16.8 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助