HC-M-04-MOD-BU - 插芯模块
HC-M-04-MOD-BU
-
插芯模块
1676789
HEAVYCON插芯模块,4芯,适用HC-M-04-ST-KOAX...轴向插针
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
同轴插芯,模块化
系列
HC-M-04-KOAX
应用
信号
位数
4
连接图表
4xKOAX
触点编码
1 - 4
模块插槽数目
1
触点类型
车削
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
电气特性
额定电压(III/3)
50 V
额定过电压
3 kV
额定电流
1.5 A
体积电阻,相线
≤ 3 mΩ
体积电阻,内导线
≤ 10 mΩ
绝缘电阻
≥ 10 GΩ
连接数据
连接技术
连接系统
焊接和压接
尺寸
尺寸图
宽度
34.2 mm
高度
32.6 mm
长度
14.6 mm
机械特性
接点直径
4.8 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Au
接触件载体材料
PC
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
安装
组装说明
适用高度>= 52 mm的外壳。仅在无负载/电压时,才能进行插拔连接。
适用HC-M-04-ST-KOAX...插针
商业数据
订货号
1676789
包装单位
2 pc
最小订货量
2 pc
销售关键代码
AF7ACB
产品关键代码
AF7ACB
GTIN
4017918129385
单件重量(含包装)
8.75 g
单件重量(不含包装)
8.75 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-M-04-ST-KOAX
-
轴向插针
1676815
HC-M-04-ST-KOAX-75
-
轴向插针
1686245
HC-M-B06-MFH-B
-
模块安装支架框
1182085
HC-M-B10-MFH-B
-
模块安装支架框
1182088
HC-M-B16-MFH-B
-
模块安装支架框
1182090
HC-M-B24-MFH-B
-
模块安装支架框
1182094
HC-M-B06-MFH-H
-
模块安装支架框
1182087
HC-M-B10-MFH-H
-
模块安装支架框
1182089
HC-M-B16-MFH-H
-
模块安装支架框
1182093
HC-M-B24-MFH-H
-
模块安装支架框
1182095
CRIMPFOX-CX 4,52
-
压线钳
1212094
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助