实用信息
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
工业人工智能
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
HC-M-03-MOD-ST - 插芯模块
HC-M-03-MOD-ST
-
插芯模块
1663213
HEAVYCON插芯模块,针式,3芯,压接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
适用于HEAVYCON壳体类型B6至B48,需要使用HC-M-MHR...铰接式固定支架,CK4.0-ED...压接触点(压接触点不包括在标准供货范围内)
产品属性
应用
电源
位数
3
模块插槽数目
1
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
电气特性
额定电压(III/3)
400 V
额定过电压
6 kV
额定电流
40 A
尺寸
尺寸图
宽度
34.2 mm
高度
39.1 mm
长度
14.6 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PC
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
安装
组装说明
外壳高度≥52 mm。
仅在无负载/电压时,才能进行插拔连接。
商业数据
订货号
1663213
包装单位
2 pc
最小订货量
200 pc
销售关键代码
AF7ACB
产品关键代码
AF7ACB
GTIN
4017918123024
单件重量(含包装)
14 g
单件重量(不含包装)
13.65 g