最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
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
HC-M-02-MOD-ST - 插芯模块
HC-M-02-MOD-ST
-
插芯模块
1679346
HEAVYCON插芯模块,针式,2芯,轴向螺钉连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
安装
组装说明
——接线采用2 mm六角扳手。
——外壳高度≥52 mm。
——轴向螺钉连接仅适用于柔性电线。
——仅在无负载/电压时,才能进行插拔连接。
轴向连接技术注意事项:
仅适用于绞线。 此处给出的导线横截面是指所使用导线的几何横截面。
几何横截面与额定横截面不同,使用前注意区分。
轴向螺钉连接技术的布线空间适用于细绞线,符合VDE 0295第5等级规定。使用前,必须首先检查电缆结构的差异。
连接
接线前,应确保锥形螺钉是处于松开的状态(夹线块打开)。 电缆不能互相缠绕。 线芯应当插入针位底部(直到触到绝缘材料)。 将线芯固定到位,并用套筒扳手拧紧。 重新连接前须剪掉之前使用过的那段线芯。 连接螺钉只能再拧紧一次,以防拧断导线。 为防止损坏插针,应在距离连接点适当的位置挡住线芯/电缆(如,使用面板开孔)。 DIN VDE 0100-520:2003-06中提供如何正确操作的详细说明。
六角螺钉
SW 2
产品属性
产品类型
模块化插芯
系列
HC-M-02
应用
电源
位数
2
连接图表
2
触点编码
1 - 2
模块插槽数目
1
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
连接数据
连接技术
连接系统
轴向螺钉连接
连接符合标准
IEC / EN
导线连接
导线横截面
2.5 mm² ... 8 mm² (导线横截面规格是指所用导线的几何横截面。)
可连接导线横截面AWG
12 ... 10
紧固扭矩
1.5 Nm (2.5 mm² ... 4 mm²)
2 Nm (6 ... 8 mm²)
单根电线的剥线长度
8 mm +1 mm (接线容量6 mm²)
5 mm +1 mm (接线容量2.5 mm² ... 4 mm²)
11 mm +1 mm (8 mm²)
尺寸
尺寸图
宽度
34.2 mm
高度
41.8 mm
长度
14.6 mm
电气特性
额定电压(III/3)
1000 V
额定过电压
8 kV
额定电流
40 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1679346
包装单位
2 pc
最小订货量
2 pc
销售关键代码
AF7ACB
产品关键代码
AF7ACB
GTIN
4017918162528
单件重量(含包装)
26.55 g
单件重量(不含包装)
26.55 g
原产地
DE
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-M-MHR-PE16
-
电缆接线环
1636981
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助