HC-M-02-HS-70/22-MOD-BU - 插芯模块
HC-M-02-HS-70/22-MOD-BU
-
插芯模块
1585731
HEAVYCON插芯模块,孔式,2芯,70 A,轴向螺钉连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
用于HEAVYCON HC-B6至B48外壳,需要使用HC-M-MHR...铰接式固定支架,轴向连接使用2.5 mm内六角扳手
安装
组装说明
轴向连接采用2.5 mm六角扳手。 仅适用于绞线。 用于外壳h >= 52 mm。仅在无负载/电压时,才能进行插拔式连接。
轴向连接技术注意事项:
仅适用于绞线。此处给出的导线横截面是指所使用导线的几何横截面。
在使用前必须检查几何横截面与额定电缆横截面大不相同的电缆。
轴向连接技术连接空间专为符合VDE 0295 5级要求的细芯电缆设计。其它结构的电缆(例如6级电缆)在使用前必须进行检查。
安装说明
在安装之前,请确保已完全松开了锥形螺丝(腔室已打开)。电缆不得扭绞在一起。必须将绞线尽可能推入触点腔内到底(直至绝缘接触到触点)。固定绞线的位置,并用内六角扳手拧紧。已经用过的导线在再次使用之前必须剪掉其端部。端子螺丝只能够重复拧紧一次,以防止弄断绞合线。为避免损坏触点,必须通过机械方式使绞线/电缆与接线点保持适当的距离(例如在板上作有开口时)。有关正确操作方式的说明,请见DIN VDE 0100-520:2003-06。不使用的接口必须以最大扭矩拧紧。
六角螺钉
SW2,5
产品属性
产品类型
模块化插芯
系列
HC-M-02
应用
电源
位数
2
连接图表
2
触点编码
1 - 2
模块插槽数目
1
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
连接数据
连接技术
连接系统
轴向螺钉连接
导线连接
导线横截面
14 mm² ... 22 mm²
可连接导线横截面AWG
6 ... 4
紧固扭矩
4 Nm (14 mm² ... 16 mm²)
5 Nm (22 mm²)
单根电线的剥线长度
11 mm +1 mm (14 mm² ... 16 mm²)
12.5 mm +1 mm (22 mm²)
尺寸
尺寸图
宽度
34.2 mm
高度
46.5 mm
长度
14.6 mm
机械特性
最小外壳高度
72 mm
电气特性
额定电压(III/3)
1000 V
额定过电压
8 kV
额定电流
70 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1585731
包装单位
2 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AF7ACB
产品关键代码
AF7ACB
GTIN
4046356308236
单件重量(含包装)
31.5 g
单件重量(不含包装)
31.5 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助