HC-HV 16-ESTS - 插芯
HC-HV 16-ESTS
-
插芯
1773433
HEAVYCON针式插芯,额定电压690 V(III/3),带16个电源针位和2个控制针位,螺钉连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
安装
组装说明
如果使用插针,必须剥开绝缘层,且剥线长度为10mm。
产品属性
产品类型
固定芯数的插芯
类型
HV16
位数
16
连接图表
16+2+PE
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
尺寸
宽度
34 mm
高度
34.6 mm
长度
111 mm
钻孔距离,水平
104 mm
机械特性
最小外壳高度
98 mm
接点直径
2.5 mm
连接数据
连接技术
连接系统
螺钉连接
连接符合标准
IEC / EN
导线连接
导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面AWG
20 ... 14
紧固扭矩
0.5 Nm
单根电线的剥线长度
7 mm (电源针位;如果使用插针,则剥线长度为10mm。)
7 mm (控制针位)
电气特性
额定电压(III/3)
400 V (接线与接地之间的电源插针)
250 V控制针位
690 V (接线与接地之间的电源插针)
电源触点额定电压
400/690 V
额定过电压
6 kV (电源针位)
4 kV (控制针位)
额定电流
16 A
测试电压
3 kV AC
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C (包括针位加热)
标准和规范
结构和测试规定
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1,DIN IEC 60512
IEC 60352
测试
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1,DIN IEC 60512
IEC 60352
商业数据
订货号
1773433
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF7ABG
产品关键代码
AF7ABG
GTIN
4017918134365
单件重量(含包装)
119.66 g
单件重量(不含包装)
102.19 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助