具有短路功能的插芯。连接器被拔出时,所有触点都被短路。
HC-B06-UTT-M
-
插芯
1418981
插芯,位数: 6+PE, 尺寸: B6, 针式插头, 螺钉连接, 230 V/230 V,35 A, 1.5 mm2 ... 6 mm2
产品详情
适配产品
优势
无卤素
插芯,位数: 6+PE, 尺寸: B6, 针式插头, 螺钉连接, 230 V/230 V,35 A, 1.5 mm2 ... 6 mm2
具有短路功能的插芯。连接器被拔出时,所有触点都被短路。