HC-B 10-ESTS/Z - 插芯
HC-B 10-ESTS/Z
-
插芯
1660313
针式插芯,螺钉接线带固线夹,标识1 - x
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
固定芯数的插芯
位数
10
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
尺寸
宽度
34 mm
高度
35 mm
长度
64 mm
机械特性
接点直径
2.5 mm
连接数据
连接技术
连接系统
螺钉连接
连接符合标准
IEC / EN
导线连接
导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面AWG
20 ... 14
电气特性
额定电压(III/3)
400 V
额定过电压
6 kV
额定电流
16 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
实心、车削、铜合金、硬质镀银或镀金——根据客户需要,可提供硬质镀金螺钉连接
接触件载体材料
玻纤增强热塑性塑料,UL 94 V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C (包括针位加热)
标准和规范
结构和测试规定
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1,DIN IEC 60512
IEC 60352
测试
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1,DIN IEC 60512
IEC 60352
商业数据
订货号
1660313
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
AF7ABC
GTIN
4017918021979
单件重量(含包装)
67.13 g
单件重量(不含包装)
67.13 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CP-HC
-
编码条
1686478
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助