HC-A 4-EBUS - 插芯
HC-A 4-EBUS
-
插芯
1774908
HEAVYCON孔式插芯,A4系列,4芯,螺钉连接,不带导线保护,带IP65密封螺钉
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
安装
组装说明
仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。
包含1个IP65密封
产品属性
产品类型
固定芯数的插芯
系列
HC-A
类型
D7
位数
4
连接图表
4+PE
触点编码
1 - 4
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
尺寸
尺寸图
高度
30 mm
连接数据
连接技术
连接系统
螺钉连接
连接符合标准
IEC / EN
导线连接
导线横截面
0.5 mm² ... 1.5 mm² (适用于带套管的柔性导线)
可连接导线横截面AWG
20 ... 16
紧固扭矩
0.25 Nm
单根电线的剥线长度
5 mm
电气特性
额定电压(III/3)
230 V (导线-PE)
400 V (导线-导线)
电源触点额定电压
230/400 V
额定过电压
4 kV
额定电流
16 A
测试电压
4 kV AC
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C (包括针位加热)
标准和规范
结构和测试规定
IEC 61984:2008
IEC 60664-1:2007
IEC 60664-1,DIN IEC 60512
测试
IEC 61984:2008
IEC 60664-1:2007
IEC 60664-1,DIN IEC 60512
商业数据
订货号
1774908
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF7ABB
产品关键代码
AF7ABB
GTIN
4017918122256
单件重量(含包装)
18.6 g
单件重量(不含包装)
18.6 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助