HC-D STC 0,6 - 插针
HC-D STC 0,6
-
插针
1772557
冲压针式插针(带BO压接区),可连接横截面.3 mm
2
- .6 mm
2
的导线
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
压接插针
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 20
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C (包括针位加热)
商业数据
订货号
1772557
包装单位
100 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
AF7AIB
GTIN
4017918037222
单件重量(含包装)
360 MGM
单件重量(不含包装)
360 MGM
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440204
ECLASS-15.0
27440204
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH
-
压线钳
1772793
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助