PTSA 0,5-2,5 SET - 插拔式连接器组套
PTSA 0,5-2,5 SET
-
插拔式连接器组套
1765780
插拔式连接器组套, 额定电流: 2 A, 额定电流: 2 A, 产品系列: SET, 额定电流: 2 A
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插拔式连接器组套
产品系列
SET
位数
1
针距
0 mm
连接量
1
电位数目
1
尺寸
结构高度
13.1 mm
高度
16.7 mm
焊针长度
3.6 mm
长度
12 mm
焊针长度
3.6 mm
孔径
1 mm
针距
-
标准和规范
连接符合标准
EN-VDE
包装规格
包装类型
纸箱包装
商业数据
订货号
1765780
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AAHGAD
产品关键代码
AAHGAD
GTIN
4046356427876
单件重量(含包装)
16.414 g
单件重量(不含包装)
15.5 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440390
ECLASS-15.0
27440390
ETIM
ETIM 10.0
EC004746
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.105千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助