实用信息
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
控制器专用的系统布线
PLUGKIT/PT/16DO/ETHA - 连接器套件
PLUGKIT/PT/16DO/ETHA
-
连接器套件
1647234
用于标准应用的连接器套件,与采用插拔式连接的Siemens ET200 SP HA现场端子组件一起使用。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
连接器套件
连接数据
连接方式
直插式连接
剥线长度
10 mm
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
针距
5.08 mm
商业数据
订货号
1647234
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK218S
产品关键代码
DK218S
GTIN
4067923177628
单件重量(含包装)
65.3 g
单件重量(不含包装)
65.3 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440290
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC004592