MSTB-SET/EMUG 45- 4REL - 插拔式连接器组套
MSTB-SET/EMUG 45- 4REL
-
插拔式连接器组套
1780248
COMBICON插头连接套件,插拔方向与导线轴向平行
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
连接器套件
产品系列
SET
位数
1
针距
0 mm
尺寸
针距
-
商业数据
订货号
1780248
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AAHGAD
产品关键代码
AAHGAD
GTIN
4017918040802
单件重量(含包装)
37 g
单件重量(不含包装)
31.386 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27469090
ECLASS-15.0
27469090
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.168千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助