IB IL SAFE1-PLSET - 连接器套件
IB IL SAFE1-PLSET
-
连接器套件
2740805
用于产品IB IL SAFE 1的连接器套件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
连接数据
硬导线横截面
0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 16
商业数据
订货号
2740805
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DRI1Z1
GTIN
4017918193942
单件重量(含包装)
37.8 g
单件重量(不含包装)
28.8 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助