HC-KIT-B24-R01 - 插拔式连接器组套
HC-KIT-B24-R01
-
插拔式连接器组套
1409749
插拔式连接器套件,包括:B24插头外壳和面板安装基座,24位插头与插座插芯, M32电缆密封
产品详情
展开全部
折叠全部
套件包括
G-INS-M32-M68N-NNES-S
-
电缆密封
1411166
HC-B 24-I-UT-M
-
插芯
1648296
HC-STA-B24-HLFS-1TTM32-EL-AL
-
壳体
1412789
HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL
-
壳体
1411330
HC-B 24-I-UT-F
-
插芯
1648306
技术数据
产品属性
产品类型
插拔式连接器组套
外壳类型
壳体
应用
电源
类型
B24
位数
24
连接图表
24+PE
出线口编号
1
密封
是
保护盖
是
触点类型
车削
电缆出口
直头
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
电气特性
额定电压(III/3)
500 V
额定过电压
6 kV
额定电流
20 A
额定电压 U
N
500 V
额定电流I
N
16 A
连接数据
连接方式
螺钉连接
连接系统
螺钉连接
导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm² (适用于带套管的柔性导线)
0.5 mm² ... 2.5 mm² (适用于带套管的柔性导线)
可连接导线横截面AWG
20 ... 14
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.8 Nm
尺寸
尺寸图
宽度
43 mm
高度
135 mm
长度
140 mm
安装尺寸
开口宽度
35 mm
开口长度
113 mm
材料规格
标识材料 外壳
铝模铸
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
NBR,导电
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PC
锁扣材料
PA
电缆/电线
电缆外径
15 mm ... 21 mm
17 mm ... 21 mm (用于UL 514 B)
电缆外径
14 mm ... 21 mm
机械特性
机械参数
锁紧类型
锁扣
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
冲击强度
IK09
环境温度(运行)
-40 °C ... 100 °C
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
1409749
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7AFX
产品关键代码
AF7AFX
GTIN
4046356752695
单件重量(含包装)
799 g
单件重量(不含包装)
707.35 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27440113
ECLASS-13.0
27440113
ETIM
ETIM 10.0
EC002636
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
357138f7-c414-4d85-8a1d-d4ba5b509e4c
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助