SACC-M18FS-4CON-PG9 - 连接器
SACC-M18FS-4CON-PG9
-
连接器
1662890
连接器,电缆外径 6 mm ... 8 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
尺寸
外部尺寸
外径
6 mm ... 8 mm
商业数据
订货号
1662890
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
02
产品关键代码
ABRIHA
GTIN
4017918137397
单件重量(含包装)
25.6 g
单件重量(不含包装)
25.6 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助