SACC-M18FR-4CON-PG9 - 连接器
SACC-M18FR-4CON-PG9
-
连接器
1662900
传感器/执行器连接器,4芯,M18弯头孔式连接器,A型防插错编码,螺钉连接和塑料螺圈
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
尺寸
外部尺寸
外径
6 mm ... 8 mm
商业数据
订货号
1662900
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABRIHA
产品关键代码
ABRIHA
GTIN
4017918137373
单件重量(含包装)
30.1 g
单件重量(不含包装)
30.1 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助