BUG 10 - 连接器外壳
BUG 10
-
连接器外壳
0712000
连接器外壳, 深度: 76.2 mm, 宽度: 9 mm, 高度: 39 mm, 位数: 10, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插头
位数
10
尺寸
宽度
9 mm
高度
39 mm
深度
76.2 mm
NS 35/7,5深度
78 mm
NS 35/15深度
85.5 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
PA 6.6
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
NS 35/7,5
NS 35/15
商业数据
订货号
0712000
包装单位
600 pc
最小订货量
600 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE1ZWX
产品关键代码
BE1ZWX
GTIN
4046356106740
单件重量(含包装)
14.8 g
单件重量(不含包装)
14.5 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
ETIM
ETIM 10.0
EC000437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助