已通过TÜV SÜD型式测试
认证ID: 704071905102-03额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 250 A | 50 - 70 |
UL认证
认证ID: E511681-20200609额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 250 A | 1/0 - 2/0 |
连接器, 产品范围: BPC, 颜色: 橙色, 位数: 1, 最小导线横截面: 35 mm2, 最大导线横截面: 70 mm2, 额定电压: 1500, 额定电流: 250 A, 连接方法: 螺纹/焊接, 触点类型: 针式插头
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 250 A | 50 - 70 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 250 A | 1/0 - 2/0 |