TÜV Rheinland
认证ID: R 60178082_0001UL认证
认证ID: E477377-20250305| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | 14 - 10 | ||
连接器, 产品范围: BPP, 颜色: 蓝色/黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 弹簧, 最小电缆直径: 5 mm, 最大电缆直径: 8 mm
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | 14 - 10 | ||