BC-04P2N220200X - 针式连接器元件
BC-04P2N220200X
-
针式连接器元件
1240113
针式连接器元件,针式插头, 直头,焊针, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
圆形连接器(设备侧)
连接数据
导线连接
连接方式
焊针
触点类型
针式插头
连接器
连接1
插座设计
针式插头
插座出线
直头
环境和真实条件
环境条件
UL Type Rating
Type 4 (indoor use only)
商业数据
订货号
1240113
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ABQEQA
产品关键代码
ABQEQA
GTIN
4063151425432
单件重量(含包装)
3.88 g
单件重量(不含包装)
3.41 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440110
ETIM
ETIM 9.0
EC004746