BPC 120 FT B/S 16-25 BK
-
连接器
1571074
连接器, 产品范围: BPC 120, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 16 mm2, 最大导线横截面: 25 mm2, 额定电压: 1500, 额定电流: 120 A, 连接方法: 螺纹连接, 触点类型: 针式插头
产品详情
优势
“三防一转”的专利设计
安全锁扣
360°自由旋转,灵活接线
安装防呆机制
防触电保护
防错插以及防短路