用于储能模块系统的连接器
ES-HSC20-P-25 01 SN - 连接器
ES-HSC20-P-25 01 SN
-
连接器
1699687
堆叠连接器,连接器公端金属端子,镀锡,可接线25 mm
2
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
适用于储能模块的连接器
产品系列
HSC
位数
4
电气特性
额定浪涌电压
8 kV
额定电流
100 A
接触电阻
≤ 0.5 mΩ
绝缘电阻
1000 MΩ
材料规格
颜色
银色
触点表面
Sn
电缆/电线
电缆截面积
25 mm²
机械特性
机械参数
插/拔周期
100
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C (含温升)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
海拔
≤ 4000 m
标准和规范
标准/规格
TÜV (PPP 51090B)
UL 4128
商业数据
订货号
1699687
包装单位
20 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
ABLDBA
产品关键代码
ABLDBA
GTIN
4067923266162
单件重量(含包装)
10.34 g
单件重量(不含包装)
9.7 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440204
ECLASS-15.0
27440204
ETIM
ETIM 10.0
EC000796