BPC 400 C 120 BK - 连接器
1571323

连接器, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最大导线横截面: 120 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 350 A, 连接方法: 压接, 最小电缆直径: 18.8 mm, 最大电缆直径: 22.5 mm

产品详情









适配产品


优势

“三防一转”的专利设计
安全锁扣
360°自由旋转,灵活接线
安装防呆机制
防触电保护
防错插以及防短路