TÜV SÜD Type tested
认证ID: 704072474902 02| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 250 A | 35 - 70 | ||
UL认证
认证ID: E511681 V1S3| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 250 A | 2 - 2/0 | ||
连接器, 产品范围: BPC 250, 颜色: 黑色, 位数: 1, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 250 A, 连接方法: 螺纹连接, 最小电缆直径: 9.7 mm, 最大电缆直径: 17.8 mm
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 250 A | 35 - 70 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 250 A | 2 - 2/0 | ||