用于储能模块系统的连接器
ES-HSC20 CAP 100 - 连接器
ES-HSC20 CAP 100
-
连接器
1530195
防尘盖
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
适用于储能模块的连接器
产品系列
HSC
标准和规范
标准/规格
TÜV (PPP 51090B)
商业数据
订货号
1530195
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
ABLDBA
产品关键代码
ABLDBA
GTIN
4067923000285
单件重量(含包装)
10 g
单件重量(不含包装)
7.971 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440292
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助