用于储能模块系统的连接器
ES-FT-HSC20 - 连接器
ES-FT-HSC20
-
连接器
1524986
堆叠连接器,连接器母端外壳,防护等级IP20
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
适用于储能模块的连接器
产品系列
HSC
绝缘特性
污染等级
2
电气特性
额定电流
100 A
材料规格
颜色
黑色
外壳颜色
黑色
标识材料 外壳
EP (外壳)
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料组
I
触点表面
Cu
材料接触表面
Ag/Sn(防污染保护)
机械特性
机械参数
插/拔周期
100
环境和真实条件
环境条件
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 125 °C
海拔
≤ 4000 m
标准和规范
标准/规格
TÜV (PPP 51090B)
UL 4128
商业数据
订货号
1524986
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
ABLDBA
产品关键代码
ABLDBA
GTIN
4063151992545
单件重量(含包装)
54.8 g
单件重量(不含包装)
47.937 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440292
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943